Модуль безопасности - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Цифровой модуль ввода для систем безопасности, класс защиты IP20, для использования в системах PROFIsafe. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми входами (одноканальное исполнение).

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль ввода серии Axioline F, предназначенный для использования в системе PROFIsafe. Модуль оснащается четырьмя безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или восемью безопасными цифровыми входами (одноканальное исполнение). Параметры входов настраиваются в соответствии с целью применения, при этом обеспечивается возможность подключения датчиков к системе безопасности PROFIsafe.

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно EN 61508
  • До SILCL 3 согласно EN 62061
  • До кат.4/PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701559
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 270 (C-6-2019)
GTIN 4046356770026
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь