Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Устройство цифрового ввода, Sercos, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети Sercos® .
Он служит для регистрации цифровых сигналов.
Устройство предусмотрено для применения в комплексном машиностроении.
Оно подходит для применения вне электрошкафа в неблагоприятных промышленных окружающих условиях.
Устройство Axioline E может применяться, например, на инструментальных платформах, сварочных роботах или в конвейерах.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети Sercos при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с при минимальной длительности
    цикла 250 мкс
  • Подключение цифровых датчиков с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701549
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 200 (C-6-2017)
GTIN 4046356763967
Вес/шт. (без упаковки) 703,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь