Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P - 2701547

Axioline E, Sercos, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы к выводу 2 для портов типа A: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети Sercos® .
Оно обеспечивает работу до восьми датчиков/исполнительных элементов IO-Link и дополнительно служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети Sercos при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с при минимальной длительности
    цикла 250 мкс
  • Подключение до четырех устройств ввода-вывода Link с дополнительным цифровым входом
  • Подключение четырех исполнительных элементов ввода-вывода Link с дополнительным электропитанием
  • Подключение портов ввода-вывода Link с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контакт.)
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701547
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 177 (C-6-2019)
GTIN 4046356763943
Вес/шт. (без упаковки) 556,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь