Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Устройство Axioline E-Ethernet в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети Ethernet (Modbus/TCP).
Оно обеспечивает работу до восьми датчиков/исполнительных элементов IO-Link и дополнительно служит для регистрации цифровых сигналов.
Устройство предусмотрено для применения в комплексном машиностроении.
Оно подходит для применения вне электрошкафа в неблагоприятных промышленных окружающих условиях.
Устройство Axioline E может применяться, например, на инструментальных платформах, сварочных роботах или в конвейерах.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Подключение до четырех устройств ввода-вывода Link с дополнительным цифровым входом
  • Подключение четырех исполнительных элементов ввода-вывода Link с дополнительным электропитанием
  • Подключение портов ввода-вывода Link с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контакт.)
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701541
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 173 (C-6-2019)
GTIN 4046356763899
Вес/шт. (без упаковки) 704,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь