Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DI16 M12 6P - 2701493

Axioline E, Устройство цифрового ввода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16 , 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети EtherNet/IP™.
Он служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Подключение к IP сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
  • Подключение цифровых датчиков с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701493
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 170 (C-6-2019)
GTIN 4046356763479
Вес/шт. (без упаковки) 547,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь