Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети EtherNet/IP™.
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
Устройство предусмотрено для применения в комплексном машиностроении.
Оно подходит для применения вне электрошкафа в неблагоприятных промышленных окружающих условиях.
Устройство Axioline E может применяться, например, на инструментальных платформах, сварочных роботах или в конвейерах.

Преимущества для Вас

  • Подключение к IP сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701490
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 195 (C-6-2017)
GTIN 4046356762847
Вес/шт. (без упаковки) 708,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь