ПО - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

ПО дистанционного сетевого портала. Оно позволяет осуществлять дистанционное управление максимально четырьмя ПК-клиентами с одного сервера.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Portico - это телемеханическое ПО для отображения и взаимодействия с рабочим столом другого электронного устройства через сеть. ПО состоит из архитектуры клиент-сервер, которая позволяет создавать соединения точка-точка между устройством и клиентом или между рабочим столом отдельного устройства и несколькими клиентами. Схема управления доступом обеспечивает настройку устройства в определенный момент времени только на одного клиента. В промышленном окружении программное обеспечение Portico может быть использовано для отображения или управления определенным механизмом или процессом внутри установки с удаленного места положения. Кроме того, ПО Portico может использоваться производителем оборудования для поиска неисправностей механизма или процесса потребителя через интернет.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701455
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 68 (C-6-2017)
GTIN 4046356771153
Вес/шт. (без упаковки) 154,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь