Функциональный модуль - FL BT EPA MP - 2701416

Адаптер порта Bluetooth Ethernet с внешним антенным разъемом для беспроводного подключения устройств Ethernet, режимы работы в качестве точки доступа BT и клиента, ненаправленная антенна входит в комплект

Цена:

Описание изделия

Модули Bluetooth позволяют легко, надежно и экономично интегрировать перемещающиеся или трудно доступные автоматизированные устройства или модули ввода-вывода в сеть автоматизации Ethernet.
Благодаря функциям "Black Channel Listing" и "Low Emission Mode" можно без помех эксплуатировать промышленный Bluetooth параллельно сетям WLAN. Другая отличитальная особенность данного решения заключается в возможности быстрого и несложного ввода в эксплуатацию за счет конфигурации посредством кнопки MODE, веб-интерфейса или непосредственно устройством управления.

Преимущества для Вас

  • Внешний антенный ввод RSMA
  • Дальность передачи* до 200 м
  • Независящая от протокола передача данных на втором уровне
  • Класс защиты IP 65
  • Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701416
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356749725
Вес/шт. (без упаковки) 120,000 GRM