Панель PC - BL PPC 1000 - 2701401

Изображение 15-дюймового дисплея

Безвентиляторный промышленный панельный ПК (ППК) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном, энергоэффективным процессором Intel® Atom™ и 2 Гб ОЗУ. Опции для массового накопителя в формате CompactFlash®, HDD и SSD.

Цена:

Описание изделия

Конфигурируемый панельный ПК BL PPC 1000 оснащен центральным процессором Intel® Atom™ 1,66 ГГц N455, применяемым по причине его сбалансированности между вычислительной мощностью и энергоэффективностью. Благодаря безвентиляторной конструкции и возможностям ввода-вывода BL PPC 1000 может использоваться в различных применениях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. Опции массовых накопителей охватывают карты CompactFlash®, HDD или SSD.

Преимущества для Вас

  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
  • Конфигурация в зависимости от требований клиентов
  • Три COM-порта
  • Безвентиляторное исполнение
  • Энергоэффективный процессор Intel® Atom™
  • Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)

Коммерческие данные

Код заказа 2701401
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356791045
Вес/шт. (без упаковки) 4 318,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь