Панель PC - BL PPC 7000 - 2701398

Изображение 15-дюймового дисплея

Промышленный панельный ПК (ППК) со степенью защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном и энергоэффективным процессором Intel® i7. Опция для памяти большой емкости в формате HDD и SSD.

Цена:

Описание изделия

Конфигурируемый панельный ПК Basicline PPC 7000 оснащен ЦПУ Intel® Core™ i7-3555LE, применяемым по причине его высокой вычислительной и графической мощности. Благодаря прочной конструкции и широким возможностям ввода-вывода BL PPC 7000 может использоваться в различных применениях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. В отличие от конфигурируемого ПК BL PPC 7000 в следующих предварительно сконфигурированных устройствах основная конфигурация уже задана: BL PPC 15 7000 имеет сенсорный экран с диагональю 15 дюймов, а BL PPC 17 7000 - сенсорный экран с диагональю 17 дюймов. Обе модели имеют 4 ГБ ОЗУ и могут оснащаться картой CF, HDD или SSD.

Преимущества для Вас

  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Три порта COM

Коммерческие данные

Код заказа 2701398
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
Вес/шт. (без упаковки) 11,110 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь