Панель PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Изображение 15-дюймового дисплея

Промышленный панельный ПК (17 дюймов), соответствующий степени защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном. Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7 c 4 ГБ ОЗУ. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Цена:

Описание изделия

Конфигурируемый панельный ПК Basicline PPC17 7000 оснащен ЦПУ Intel® Core™ i7-3555LE, применяемым по причине его высокой вычислительной и графической мощности. Благодаря прочной конструкции и возможностям ввода-вывода BL PPC17 7000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM может быть также сконфигурирован для протокола RS-422 или RS-485. BL PPC 17 7000 оснащен сенсорным экраном с диагональю 17 дюймов. Модель оснащена 4 ГБ ОЗУ (можно установить до 16 ГБ памяти) и может оснащаться картой CF в качестве HDD и SSD.

Преимущества для Вас

  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7-3555LE
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Три порта COM

Коммерческие данные

Код заказа 2701396
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812917
Вес/шт. (без упаковки) 12,800 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь