Панель PC - BL PPC12 1000 - 2701336

Изображение 15-дюймового дисплея

Безвентиляторный 12-дюймовый промышленный панельный ПК (ППК) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном со светодиодной подсветкой. Энергоэффективный процессор Intel® Atom™ с 2 ГБ ОЗУ. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Цена:

Описание изделия

Basicline PPC12 1000 является 12-дюймовым панельным ПК с динамической светодиодной индикацией и подсветкой экрана. ЦПУ Intel® Atom™ 1,66 ГГц N455 обеспечивает сбалансированное соотношение между производительностью процессора и энергопотреблением. Благодаря плоской безвентиляторной конструкции и многочисленным возможностям передачи сигналов ввода-вывода BL PPC 1000 подходит для применения в качестве промышленного панельного ПК в самых разных областях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM может быть также сконфигурирован для протокола RS-422 или RS-485.

Преимущества для Вас

  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
  • Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM
  • Поддерживаются только втроенные операционные системы
  • Три COM-порта
  • Безвентиляторное исполнение

Коммерческие данные

Код заказа 2701336
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773102
Вес/шт. (без упаковки) 4 318,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь