Промышленный ПК - VL BPC 1001 - 2701290

Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) Valueline® со степенью защиты IP20, энергоэффективным процессором Intel® Atom™ и ОЗУ на 2 Гбайт. Подготовлен к установке карты CompactFlash® и операционной системы.

Цена:

Описание изделия

Компактный предварительно сконфигурированный промышленный блочный ПК (BPC) для настенного монтажа и установки на монтажную рейку. VL BPC 1001 имеет энергоэффективный процессор Intel® Atom™ и оперативную память 2 Гбайт RAM. CompactFlash®-гнездо открыто и готово к установке операционной системы.

Преимущества для Вас

  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Энергоэффективный процессор Intel® Atom™
  • Установка на монтажных рейках или настенный монтаж
  • Компактный формат
  • Степень защиты IP20
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Коммерческие данные

Код заказа 2701290
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (C-8-2015)
GTIN 4046356740661
Вес/шт. (без упаковки) 1,860 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь