Модуль ввода-вывода - AXL F DO16/3 XC 2F - 2701228

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F XC, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для вывода цифровых сигналов.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 24 B DC, 500 мA
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701228
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 77 (C-6-2019)
GTIN 4046356730365
Вес/шт. (без упаковки) 308,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь