Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN XC - 2701222

Рисунок аналогичный

Шинный интерфейс Axioline F для PROFINET, исполнение для тяжелых условий (включая цокольный модуль шины и штекер)

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс является связующим звеном между сетью PROFINET и системой Axioline F.
К существующей сети Ethernet Вы можете при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline F

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • PROFIsafe-поддержка
  • 2 разъема RJ45
  • BootP и DCP
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701222
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356729789
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь