Клеммы Inline - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма аналогового вывода, Аналоговый выход: 1, 0 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения и тока.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 1 аналоговый выход для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
  • Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
  • Обновление технологических данных, вкл. время преобразования цифро-аналогового преобразователя < 1 мс
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701219
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 142 (C-6-2019)
GTIN 4046356729468
Вес/шт. (без упаковки) 126,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь