Клеммы Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

На рисунке изображено стандартное изделие

Модуль аналогового ввода Inline Modular; 8 входов, RTD (резистивный датчик температуры), 4-проводная схема подключения, вариант для экстремальных условий окружающей среды, в комплекте с разъемами для подключения периферийных устройств (с маркировкой отдельными цифрами)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Функция Channel Scout для распознавания канала
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701218
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 141 (C-6-2019)
GTIN 4046356728836
Вес/шт. (без упаковки) 190,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь