Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 2701217

На рисунке изображено стандартное изделие

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, для эксплуатации в экстремальных условиях, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 2 входа, RTD (датчик сопротивления), 2-, 3-, 4-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
Клемма совместима со всеми платиновыми и никелевыми датчиками согласно DIN EN 60751 и SAMA.
Дополнительно обеспечивается поддержка датчиков Cu10, Cu50, Cu53, а также KTY81 и KTY84.
Измеренная температура передается через 16-битные значения в двух словах производственных данных (по слову на канал).
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 2 входа для резистивных температурных датчиков
  • Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Функция Channel Scout для распознавания канала
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701217
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2017)
GTIN 4046356728829
Вес/шт. (без упаковки) 67,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь