Функциональный модуль - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

Адаптер порта WLAN Ethernet с внешним антенным разъемом RSMA для беспроводного подключения интерфейса Ethernet к точке доступа WLAN, в объем поставки входит ненаправленная антенна

Цена:

Преимущества для Вас

  • Внешний антенный ввод RSMA
  • Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES
  • поддержка частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
  • Класс защиты IP 65

Коммерческие данные

Код заказа 2701169
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356712415
Вес/шт. (без упаковки) 260,000 GRM