Клеммы Inline - IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 2701154

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16 , 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701154
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 123 (C-6-2019)
GTIN 4046356713801
Вес/шт. (без упаковки) 210,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь