Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-4AI - 2701098

Модуль расширения ввода-вывода для применения совместно с базовым модулем Nanoline. Оснащен четырьмя каналами аналогового ввода. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Модуль автоматически распознается микропрограммным обеспечением.
  • Модули ввода-вывода имеют гальваническую развязку.
  • Питание может подаваться от вторичной цепи
  • Система может иметь до 8 аналоговых входов и до 8 аналоговых выходов.
  • Имеются возможности конфигурирования для 0 - 10 В DC, ± 10 В DC, 4 - 20 мА и 0 - 20 мА.
  • Справа к базовому блоку может быть подключено до 3 модулей.

Коммерческие данные

Код заказа 2701098
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 466 (C-8-2015)
GTIN 4046356325318
Вес/шт. (без упаковки) 186,200 GRM