Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 2 входа, TC (термопара), 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы вы можете регистрировать сигналы стандартных термоэлементов.
Поддерживаются 13 различных типов термоэлементов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 43710, а также линейный вход напряжения от -15 мВ до +85 мВ.

Преимущества для Вас

  • Подключение термоэлементов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 43710
  • Измерение абсолютной и дифференциальной температуры (конфигурируемое)
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Внутреннее и внешнее устройство сравнения
  • Линейный вход от -15 мВ до +85 мВ

Коммерческие данные

Код заказа 2701050
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356689175
Вес/шт. (без упаковки) 67,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь