Клеммы Inline - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 4 выхода, 24 В DC, скорость передачи данных 2 Мбод, 3-проводная схема подключения

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Коммерческие данные

Код заказа 2701010
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356681049
Вес/шт. (без упаковки) 66,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь