Клеммы Inline - IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 2701009

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: , 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 4 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 2 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Имеет сертификат на использование в сегментах цепи обеспечения безопасности

Коммерческие данные

Код заказа 2701009
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356681056
Вес/шт. (без упаковки) 66,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь