Модуль безопасности - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Цифровой входной модуль безопасности, степень защиты IP20, для систем SafetyBridge V3 и PROFIsafe. Модуль оснащен 8 безопасными цифровыми входами при двухканальном распределении или 16 безопасными цифровыми входами при одноканальном распределении

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль ввода серии Inline, предназначенный для подключения к любой точке системы SafetyBridge или PROFIsafe. Скорость передачи (500 кбод или 2 Мбод) задается с помощью установленного на модуле переключателя. В пределах станции должна быть настроена одна скорость передачи. Модуль оснащается восемью безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или шестнадцатью цифровыми входами (одноканальное исполнение).

Преимущества для Вас

  • SIL 3 согласно МЭК 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 согласно EN 62061
  • PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700994
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 266 (C-6-2019)
GTIN 4046356678995
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь