Управление - ILC 151 GSM/GPRS - 2700977

Контроллер Inline с Ethernet-интерфейсом и GSM-модем для сопряжения с другими устройствами управлениями или системами, поддержка языков программирования согласно IEC 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.

Цена:

Описание изделия

Модульный компактный контроллер ILC 151 GSM/GPRS для системы ввода-вывода Inline является центральным звеном Easy Automation. Новая серия ILC 1X1 отличается наличием поддержки протоколов на базе Ethernet Modbus/TCP. Новинка - поддержка опциональной SD-карты. Данные устройства управления объединяют возможности контроллеров класса 100 и беспроводной коммуникации через сеть мобильной связи. В этих целях в контроллер встроен модем GSM/GPRS.

Преимущества для Вас

  • Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
  • Modbus/TCP-Client
  • Сервер Modbus/TCP
  • HTML 5
  • Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Полноценное ведущее устройство INTERBUS (4096 точек ввода-вывода)
  • Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
  • FTP-сервер
  • Файловая система Flash
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700977
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 83 (C-6-2017)
GTIN 4046356665537
Вес/шт. (без упаковки) 350,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь