Клеммы Inline - IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - 2700877

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 8 выходов, 24 В DC, 2 А, скорость передачи данных 2 Мбода, 4-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых выхода
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 2 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2700877
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356654319
Вес/шт. (без упаковки) 110,000 GRM