Модуль ввода-вывода - IB ST 24 BAI 8/EF - 2700842

Аналоговый модуль ввода INTERBUS-ST, 8 входов, 0-5 В, 0-10 В, 0-25 В, 0-50 В, 0-20 мA, 4-20 мA, 0-40 мA, 0-60 мA, класс защиты IP20, включающий в себя: зажимной блок с винтовым разъемом и электроникой модуля

Цена:

Описание изделия

Модуль рассчитан на использование в пределах ST-станции.
Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.

Преимущества для Вас

  • 8 аналоговых входов для выборочного подключения сигналов напряжения или тока
  • 2-проводная схема подключения датчиков

Коммерческие данные

Код заказа 2700842
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2019)
GTIN 4046356660631
Вес/шт. (без упаковки) 591,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь