Управление - S-MAX 417 CE PN - 2700803

Высокопроизводительная система, состоящая из ПК, ПЛК и системы визуализации с ведущим устройством полевой шины INTERBUS, 17"-дисплей, Windows CE.NET и PROFINET-Controller

Цена:

Описание изделия

Мощные мини-контроллеры типа S-MAX гарантируют надежную передачу данных и высокую доступность системы. Мини-контроллеры класса 400 позволяют Вам не только осуществлять управление и регулировку в соответствующей области применения, но и производить дополнительный контроль и мониторинг процессов.
Принцип работы мини-контроллеров S-MAX совпадает с принципом работы традиционных ПЛК с поддержкой S-MAX, однако при этом они дополнительно оснащены человеко-машинным интерфейсом
Благодаря своей высокой производительности этот блок надежно и быстро справляется с широким кругом задач управления автоматизацией.

Преимущества для Вас

  • Система визуализации времени исполнения для Visu+ (визуализация SCADA)
  • Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
  • Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
  • Цветной сенсорный TFT-экран
  • FTP-сервер
  • Контроллер ввода-вывода PROFINET
  • Ведущее устройство INTERBUS
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700803
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (AX-2011)
GTIN 4046356146845
Вес/шт. (без упаковки) 6 095,000 GRM