Пускатели электродвигателя - ELR 5011 IP PN - 2700745

Электронный пускатель электродвигателя, 1.1 кВт одноканальный, степень защиты IP67

Электронный пускатель электродвигателя, электронный модуль без нижней части корпуса, 1-канальный реверсивный пускатель

Цена:

Описание изделия

Пускатели электродвигателей PROFINET выпускаются в виде децентрализованных пусковых механизмов класса защиты IP67, которые выполняют простые приводные функции. Пускатели электродвигателей имеют разъем для подключения к сети и другим компонентам, а также один или два разъема для 3-фазного асинхронного двигателя.

Пускатель электродвигателя состоит из трех компонентов: выключатель двигателя, нижняя часть корпуса, кабельный ввод Pg (см. список принадлежностей).

- 1 интегрированный гибридный пускатель CONTACTRON, 1,1 кВт
- Поддерживаемые протоколы: SNMPv2, TFTP, PROFINET и LLDP
- 2 разъема Ethernet
- 10 цифровых входов (разъемы M12)
- 4 цифровых выхода (разъемы M12)
- Стальной корпус со степенью защиты IP65/IP67

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700745
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356632591
Вес/шт. (без упаковки) 2 872,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь