Регистратор данных - PSK DL BASIC - 2700726

Пакет решений для регистрации данных PSK DL BASIC с возможностью параметрирования, интерфейсом Ethernet и GSM-модемом, в комплекте с блоком питания с 4 цифровыми выходами и 16 цифровыми входами, а также принадлежностями и патч-кабелем.

Цена:

Описание изделия

Устройство регистрации данных PSK DL BASIC поставляется в виде пакета решений. Параметрирование и ввод в эксплуатацию осуществляются через веб-браузер с ПК. Знание языков программирования не требуется. Через цифровые входы устройство регистрации данных PSK DL BASIC фиксирует изменения в процессах и передает данную информацию в виде SMS-сообщения на любой телефонный номер. Цифровые выходы могут быть установлены посредством отправки SMS-сообщения на устройство PSK DL BASIC.
Особенности:
- Ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
- Интегрированный веб-сервер
- Встроенный GSM-модем

Преимущества для Вас

  • Ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
  • Встроенный GSM-модем
  • Интегрированный веб-сервер

Коммерческие данные

Код заказа 2700726
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 206 (C-7-2013)
GTIN 4046356629485
Вес/шт. (без упаковки) 955,000 GRM