Счетчик сжатого воздуха - PSK AFS8000IOL - 2700708

Счетчик сжатого воздуха с индикацией и суммированием, система быстрого подключения M12, IO-Link, техническое подключение R1

Цена:

Описание изделия

Счетчик регистрирует объемный поток согласно ISO 2533. Это позволяет избежать корректировок при колебаниях температуры или давления. Большой динамический диапазон измерения системы позволяет надежно регистрировать самые малые количества, например, при утечке. При интеграции в заданную измерительную линию гарантируется высокая точность и воспроизводимость.

Преимущества для Вас

  • Коммуникация IO-Link
  • Короткое замыкание: с регулированием
  • Измерительный диапазон: 0,75 - 225,0 Нм3
  • Защита от инверсии полярности, защита от перегрузки
  • Импульсный выход
  • Аналоговый переключающий выход
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700708
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 217 (C-5-2017)
GTIN 4046356625159
Вес/шт. (без упаковки) 2 031,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь