Модуль ввода-вывода - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 110 В DC / 220 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, соответствует стандарту МЭК 61850-3, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Служит для регистрации дискретных сигналов постоянного тока в низковольтном диапазоне.
Внутри одной станции Axioline F можно использовать низко- и маловольтные модули рядом друг с другом.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов согласно EN 61131-2, тип 1
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • 110 В DC / 220 В DC, 1,5 мА
  • Время фильтрации < 1 мс
  • Входы защищены от перепутывания полярности
  • Надежное разделение по EN 61010-2-201/МЭК 61010-2-201
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Соответствие требованиям МЭК 61850-3 и IEEE 1613
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700684
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 106 (C-6-2017)
GTIN 4046356916448
Вес/шт. (без упаковки) 173,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь