Маршрутизатор - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

На рисунке показан вариант изделия

Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, скорость передачи данных до 99 Мбит/с (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall для максимальной безопасности и упрощения конфигурирования, VPN согласно стандарту IPsec, аппаратное шифрование данных для скорости до 35 Мбит/с

Цена:

Описание изделия

Компактность
Отличительной чертой mGuard smart производства компании Innominate является максимальная безопасность и производительность в сочетании с чрезвычайной компактностью. Еще никогда система защиты корпоративных компьютеров, механизмов или других IP-соединений от несанкционированного доступа не была настолько простой в эксплуатации.

Мощность
Устройство обеспечения безопасности mGuard smart объединяет в себе высокомощную аппаратную платформу mGuard и надежное микропрограммное обеспечение mGuard. Данная комбинация, в основе которой лежит усовершенствованная система Embedded Linux от Innominate, состоит из четырех согласованных друг с другом защитных компонентов: двунаправленного межсетевого экрана с контролем состояния соединений, гибкого NAT-маршрутизатора, исключительно надежного VPN-шлюза, а также опциональной системы защиты от вредоносных приложений, пригодной для использования в промышленных условиях.

Интеллектуальность
Благодаря прочному корпусу и простоте подачи питания через любой USB-порт, устройство mGuard smart обеспечивает превосходную мобильную защиту важных корпоративных ресурсов. Смена расположения и инфраструктуры производится быстро и без значительных затрат.

Безопасность оконечного устройства
Устройство mGuard smart идеально подходит для мобильной и стационарной защиты рабочих мест и производственных помещений с минимальной потребностью в промышленном закаливании. Устройство может использоваться как в качестве надежного сетевого экрана между офисными и производственными сетями, так и клиента дистанционного обслуживания или маршрутизатора безопасности для небольших рабочих групп.

Надежное дистанционное обслуживание
Устройство mGuard smart может использоваться в качестве мобильного VPN-клиента для дистанционного обслуживания систем вне зависимости от ПО и для создания временного VPN-соединения с целью удаленного обслуживания механизмов через VPN-туннель с системой шифрования IPsec.

Преимущества для Вас

  • Модуль VPN для мобильного использования

Коммерческие данные

Код заказа 2700639
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 340 (C-6-2019)
GTIN 4046356616591
Вес/шт. (без упаковки) 160,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь