Реле сопряжения - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - 2700588

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выход. сигналов перифер. устройств, 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, вставные винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
  • Допуск для приложений класса I, зоны 2
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Самоконтроль с внутренней блокировкой
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
  • Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700588
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 283 (C-6-2017)
GTIN 4046356916158
Вес/шт. (без упаковки) 177,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь