Реле сопряжения - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения цифровых сигналов на периферийных устройствах, широкодиапазонный вход 24 В...230 В, 2 цепи активации (1 до 60 В, 1 до 250 В), 1 цепь обратной связи, с безопасным отключением, штекерная клемма push-in

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508
  • Узкая конструкция
  • Широкий диапазон входных напряжений
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700582
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 252 (C-6-2019)
GTIN 4046356916370
Вес/шт. (без упаковки) 226,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь