Реле безопасности - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Предохранительное реле для двухпозиционного управления согласно EN 574 тип IIIA, до SILCL 1, кат. 1, PL c, контроль одновременности < 0,5 с, 2 цепи активации, US = 24 В DC, вставные клеммы push-in

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SILCL1 согласно МЭК 62061
  • Тип IIIA согласно EN 574
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая активация
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700572
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-6-2019)
GTIN 4046356988360
Вес/шт. (без упаковки) 111,280 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь