Модуль безопасности - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Показана модель IB IL PSDOR 4-PAC

Релейный выходной модуль для децентрализованных систем обеспечения безопасности, класс защиты IP20, для систем PROFIsafe. Модуль оснащается 4 безопасными релейными выходами с двумя контактами каждый. Состояния выходов зеркалируются для проведения диагностики.

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль вывода серии Inline, предназначенный для систем PROFIsafe. Являясь составной частью станции Inline, модуль безопасности может быть подключен к любой точке системы PROFIsafe Inline. Скорость передачи (500 кбод или 2 Мбод) задается с помощью установленного на модуле переключателя. В пределах станции должна быть настроена одна скорость передачи. Модуль имеет четыре безопасных релейных выхода, на каждый из которых приходится по два релейных контакта. Состояния выходов зеркалируются для проведения диагностики.

Преимущества для Вас

  • SIL 3 согласно МЭК 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 согласно EN 62061
  • PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700563
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356583169
Вес/шт. (без упаковки) 462,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь