Реле безопасности - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Реле безопасности для контроля антивалентных сигнальных датчиков до SILCL 3, кат. 4, PL e, 2-канальный, антивалентный режим, автоматический или ручной, контроль запуска, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Двухканальное неравнозначное управление
  • 3 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700553
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 256 (C-6-2017)
GTIN 4046356912747
Вес/шт. (без упаковки) 176,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь