Реле безопасности - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - 2700540

Реле безопасности для аварийного останова и защитных дверей до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль запуска, обнаружение перекрестного замыкания, 3 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Двухканальное управление
  • 3 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
  • Дополнительный контроль с перекрестной схемой
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700540
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 254 (C-6-2017)
GTIN 4046356912716
Вес/шт. (без упаковки) 141,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь