Комплект для ввода в эксплуатацию - ILC 130 SBT STARTERKIT - 2700529

Стартовый комплект ILC 130 SBT включает в себя ILC 130 ETH, модули SafetyBridge LPSDO и PSDI, панель управления, блок питания, а также принадлежности и сконфигурированное приложение по обеспечению безопасности.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Стартовый комплект ILC 130 объединяет в себе техническое оборудование и проект-образец.
Он содержит компоненты, необходимые для симуляции и визуализации функций систем SafetyBridge в ходе реализации проекта-образца.
Техническое оборудование стартового комплекта представляет собой сконфигурированную индикаторную минипанель в сборке.

Преимущества для Вас

  • Управление системой через веб-браузер
  • Простой ввод в эксплуатацию системы SafetyBridge без ПО для программирования

Коммерческие данные

Код заказа 2700529
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 46 (AX-2011)
GTIN 4046356569453
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 kg