Реле безопасности - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC - 2700524

Реле безопасности для аварийного останова, защитных дверей и световых завес до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 3 цепи активации, 1 цепь сигнального тока, US = 24 ... 230 В перем./пост. тока, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Oдно- или двухканальное управление
  • 3 цепи активации, 1 сигнальная цепь
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
  • Дополнительный контроль с перекрестной схемой
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700524
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 253 (C-6-2017)
GTIN 4046356912693
Вес/шт. (без упаковки) 243,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь