Базовый модуль - NLC-055-024D-08I-04QRD-05A - 2700464

24 В DC Базовое устройство Nanoline. Оснащено 8 цифровыми входами, 2 аналоговыми входами (0-10 В) и 4 релейными выходными каналами. Возможность добавления каналов ввода/вывода и использования до 3 модулей расширения ввода/вывода. Опциональные коммуникационные модули для установки сетевого или последовательного соединения. Опциональный пульт управления оснащен пользовательским интерфейсом. nanoNavigator для программирования.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пульт управления может быть встроен в базовый блок или децентрализованно установлен на стене
  • Интуитивно понятный язык программирования для блок-схем и релейных диаграмм
  • В базовом блоке установлены цифровые входы, релейные выходы, а также аналоговые входы, включая быстродействующий счетчик

Коммерческие данные

Код заказа 2700464
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 460 (C-8-2015)
GTIN 4046356576611
Вес/шт. (без упаковки) 336,500 GRM