Функциональный модуль - FL WLAN 24 DAP 802-11-US - 2700451

WLAN-Dual для США и Канады, 24 В DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 ГГц; 5 ГГц, сетевая карта; разнесение антенны; управление с Web-интерфейсом; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Цена:

Преимущества для Вас

  • Дальность передачи несколько сотен метров*
  • Высокая вибрационная и ударная прочность и устойчивость к электромагнитному воздействию
  • Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES
  • поддержка частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700451
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553049
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg