Функциональный модуль - FL WLAN 24 EC 802-11-US - 2700449

Клиент WLAN для США и Канады, 24 В DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 ГГц; 5 ГГц, сетевая карта; разнесение антенны; управление с Web-интерфейсом; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенная специальная антенна (EPA)
  • Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES
  • поддержка частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
  • Независящая от протокола передача данных на втором уровне
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700449
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 127 (AX-2011)
GTIN 4046356553032
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg