Реле сопряжения - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - 2700357

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 2, для сопряжения дискрет. выход. сигналов перифер. устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, 1 цифр. сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винт. клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 2 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
  • Допуск для приложений класса I, зоны 2
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
  • 1 цепь активации,
    1 цифровой сигнальный выход,
    1 цепь диагностики
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700357
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 249 (C-6-2019)
GTIN 4046356912907
Вес/шт. (без упаковки) 63,593 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь