Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прямое исполнение
  • 1 интерфейс IO-Link
  • 1 аналоговый выход
  • 3-проводная схема подключения исполнительного элемента
  • Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
  • Подключение IO-Link и исполнительного элемента при помощи штекерных соединителей M12
  • FE-разъем для соединения с локальным контуром рабочего заземления
  • Подача напряжения на электронный модуль и исполнительный элемент через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
  • Диагностический индикатор
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700350
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782647
Вес/шт. (без упаковки) 34,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь