Сенсорная панель - WP 09T/WS - 2700309

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 цветов , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Незначительные затраты на обслуживание в связи с тем, что достаточно настроить проекты один раз
  • Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации
  • В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
  • Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)

Коммерческие данные

Код заказа 2700309
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356547932
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь