Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Цена:

Преимущества для Вас

  • Угловое исполнение
  • 1 интерфейс IO-Link
  • 1 аналоговый вход
  • Подключение датчика по 3-проводной схеме
  • Диапазоны тока: 4 мА ... 20 мA
  • Подключение IO-Link и датчика при помощи штекерных соединителей M12
  • FE-разъем для соединения с локальным контуром рабочего заземления
  • Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
  • Диагностический индикатор
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700275
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 204 (C-6-2017)
GTIN 4046356782586
Вес/шт. (без упаковки) 34,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь