Промышленный коммутатор - FL SWITCH GHS 4G/12 - 2700271

Модульный коммутатор Gigabit с 4 интегрированными портами Gigabit, возможность модульного расширения до 24 портов Ethernet

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 4 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов

Цена:

Описание изделия

Модульный коммутатор Gigabit - это мощный управляемый коммутатор, обеспечивающий возможность гибкого модульного увеличения количества портов в промышленных системах. Поддерживает все распространенные стандарты передачи данных Gigabit- и Fast-Ethernet, стандартные IT-протоколы, а также протоколы автоматизации PROFINET и EtherNet/IP. Для применения в производственных магистральных сетях или элементах автоматизации коммутатор FL SWITCH GHS 4G/12 оснащен 4 встроенными портами Gigabit, доступными через SFP-модули или разъемы для витой пары. Наряду с четырьмя встроенными TX-портами (100 Мбит/с) существует возможность использовать до 16 дополнительных портов 100 Мбит/с через интерфейсный модуль.

Преимущества для Вас

  • Подключение подготовленных для использования в полевых условиях устройств сопряжения POF, HCS и GI HCS
  • Возможность быстрого и простого конфигурирования на месте с помощью устройства управления/отображения
  • Безопасность использования в сетях автоматизации согласно IEEE 802.1X
  • Подсоединение гигабитного стекловолоконного кабеля посредством вставного модуля FL SFP
  • Функции 3-го уровня (статистическая маршрутизация) активируются по желанию
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700271
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 421 (C-6-2017)
GTIN 4046356517706
Вес/шт. (без упаковки) 2 700,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь